Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #2169

Flache magnetische Basis

65mm Square Low Profile Magnetic Base

65mm Square Low Profile Magnetic Base


  • Erhältlich in zwei Größen
  • Mittige M16 Bohrung und mehrere M4 Bohrungen
  • Kompakte Größe mit verstellbaren Magneten mit An/Aus-Schalter

Unsere flachen magnetischen Basen haben eine kompakte Größe und können aufgrund der Bohrungen einfach in Systeme integriert werden. Die Höhe beträgt 20 oder 25 mm, in der Oberfläche befinden sich eine M16 Bohrung für metrische Stangenhalterungen und acht oder 28 M4 Gewindebohrungen zur Befestigung weiterer Komponenten.

Diese flache magnetische Basis #55-527 ist mit den folgenden Bühnen kompatibel: #54687, #55-032, #55-459, #55-840, #55-841, #56-335, #56-336.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×