Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3921

TECHSPEC TECHSPEC® S-Mount Würfel Zubehör

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder
S-Mount Aperture Lid

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder

S-Mount Aperture Lid


  • S-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
  • Bietet 90° Verbindungsmöglichkeiten
  • 1/4-20 Gewindebohrung für Stangenmontage
  • Ein S-Mount Blendendeckel (#11-137) inklusive

TECHSPEC® S-Mount Würfel Zubehör ermöglicht die Integration von Strahlteilerwürfel und -platten in S-Mount-Systeme. Dieses S-Mount Würfel Zubehör verfügt über vier S-Mount Gewindebohrungen sowie eine 1/4-20 Gewindebohrung im Sockel zur Montage auf Stangen. Jedes S-Mount Würfel Zubehör beinhaltet einen S-Mount Blendendeckel (#11-137), um unbenutzte Montageöffnungen zu verschließen. TECHSPEC® S-Mount Würfel Zubehör verfügt über 90° Verbindungsmöglichkeiten und ist mit den gängigen Strahlteilerwürfel und -platten kompatibel.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×