Ultrafast Broadband Laser Mirrors
Ultrakurzpuls-Breitbandlaserspiegel sind auf Anwendungen mit Erbium:Glas, Ti:Saphir, oder Ytterbium-dotierten Lasern zur Materialbearbeitung ausgelegt. Ultrakurzpuls-Breitbandlaserspiegel sind so optimiert, dass sie eine maximale Reflexion über einen breiten Wellenlängenbereich aufweisen. Diese optischen Spiegel bieten geringe Wärmekoeffizienten und hohe Zerstörschwellen, welche für Anwendungen mit ultakurzen Laserpulsen hoher Leistung benötigt werden. Die Spiegel sind auf eine minimale Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD) bei einem Einfallswinkel von 45° ausgelegt und ideal für Strahllenkungsanwendungen von Ultrakurzpulsstrahlen geeignet.