Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3719

BaySpec InGaAs-NIR-Spektrometer


  • Volumenphasengitter (VPG®) mit hohem Durchsatz
  • Hoher Lichtdurchsatz durch Blende 2
  • Optimierter InGaAs-Detektor mit TE-Kühlung

BaySpec InGaAs-NIR-Spektrometer sind kostengünstige Hochleistungslösungen für eine Vielzahl von Spektroskopie-Anwendungen im gesamten nahen Infrarotbereich, beispielsweise zur Erkennung von Fälschungen, zur Analyse in der Pharmazie, zur Prüfung von Halbleitern und für die medizinische Diagnose. BaySpec InGaAs-NIR-Spektrometer zeichnen sich durch Hochgeschwindigkeits-Parallelverarbeitung, kontinuierliche Spektralmessungen und Echtzeitdatenerfassung mit Antwortzeiten im Millisekundenbereich oder Integrationszeiten von bis zu 600 Sekunden aus. Diese robusten Spektrometer enthalten keine beweglichen Teile und bieten hohe Zuverlässigkeit über lange Zeit. Je nach den Anwendungsanforderungen kann entweder eine faseroptische Einkopplung oder eine einfache Spaltblende verwendet werden. Ein Volumenphasengitter (VPG®) spaltet das Eingangsspektrum auf und das Beugungsfeld wird auf einen InGaAs-Zeilensensor fokussiert. Die Steuerelektronik extrahiert die benötigten Informationen aus dem verarbeiteten digitalen Signal, sowohl die verarbeiteten als auch die Rohdaten stehen dem Benutzer zur Verfügung.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×