TECHSPEC® C-Mount-Linsenhalterungen sind zum Einbau diverser optischer Komponenten in C-Mount-kompatible Systeme vorgesehen. Ein Gewinde-Retainerring für einen Standardschraubenzieher hält die optische Komponente sicher fest. Die TECHSPEC® C-Mount-Linsenhalterungen besitzen ein 1" x 32 TPI Gewinde und haben einem Außendurchmesser von 30 mm.
Bitte beachten Sie: Der Halter für 25/25,4 mm Komponenten (#56-353) ist eine dreiteilige Komponente und verlängert das System um 16,3 mm. Der Halter für dickere 25/25,4 mm Komponenten (#56-354) ist eine dreiteilige Komponente und velängert das System um 24,2 mm.