Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3451

TECHSPEC Cage-System Winkel

#85-664
Close Up of Sample Cage System Setup
#85-665

#85-664

Close Up of Sample Cage System Setup

#85-665


  • Unverzichtbar für das Cage-System
  • Zwei Gewindebohrungen M3 an jeder Seite
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die Winkel des TECHSPEC® Cage-Systems sind für den Aufbau eines Cage-Systems unverzichtbar. Sie ermöglichen eine Montage der Standardplatten unter 90°. Ein Cage-System Würfel lässt sich aus sechs Standardplatten und acht Winkeln aufbauen. Die Winkel besitzen zwei Gewindebohrungen M3 im Abstand von 9,8mm an jeder Seite.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×