Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #1307

Diffuse axiale faseroptische Beleuchtung

4
3/4

4" Fiber Optic Axial Diffuser, #53-381

3/4" Post Mounting Bracket, #53-665


  • Für Lichtleiter
  • Diffuse Beleuchtung reflektierender Oberflächen
  • Gleichmäßige Lichtverteilung

Die weitwinklige, axiale, diffuse Beleuchtung ermöglicht eine Aufnahme des Objektes senkrecht durch die Einheit. Durch diesen Aufbau reflektieren hochreflektierende Objekte mit unebenen Oberflächen Licht von jedem Oberflächenpunkt in die Kamera. So werden Glanz und Schatten vermieden. Die Lichtquelle deckt, um eine gleichmäßige Beleuchtung zu gewährleisten, die volle Apertur ab. Die Beleuchtung für das Modell mit 2" Apertur liefert ein einfacher 1/4" Lichtleiter (nicht inklusive). Das Modell mit 4" Apertur verwendet einen speziellen vierarmigen Lichtleiter, der sich in vier 1/8" Arme aufteilt (siehe unten). Zubehör: Die 2" x 2" und 4" x 4" axialen Beleuchtungen können auf unsere standardmäßigen 3/4" Stangen angebracht werden. Wird der Beleuchtungsadapter direkt an der Stange befestigt, liegt die Mitte der Beleuchtung ca. 76,2 mm (3") von der Stange entfernt. Der Anbau an einen Schwenkarm gibt mehr Freiheit bei der Positionierung. Zwischen 76,2 mm (3") und 165,1 mm (6,5") Abstand zur Stange sind dann möglich.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer