Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #2580

Verstellbarer Zylinder mit Innengewinde
für 12,5 mm Optiken


  • Verstellweg von 16 mm
  • Für TECHSPEC® Optiken mit 12,5 mm Durchmesser geeignet
  • C-Mount Außen- und Innengewinde

Der verstellbare TECHSPEC® C-Mount Zylinder mit Innengewinde für 12,5 mm Optiken hat einen Verstellweg von 16 mm, verlängert das System um 41,9 mm und ist für Optiken mit 12,5 mm Durchmesser und einer Kantendicke zwischen 2 mm und 8,75 mm geeignet. Die gleichmäßige Bewegung (ähnlich wie bei unseren MMS® Objektiven) bietet den doppelten Verstellweg von Zylinder #54-392. Der innere Zylinder dreht sich bei der Verstellung nicht mit, ideal für Relais-Linsensysteme. Feststellschrauben und ein Retainerring sind inklusive.

Bitte beachten Sie: Zusätzliche Retainerringe zur Fixierung von Linsenadaptern sind separat erhältlich.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×