Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3179

TECHSPEC S-Mount 16 mm Ringhalterungen

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975
S-Mount 16mm Mount with M6 Tapped Hole, #63-976

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975

S-Mount 16mm Mount with M6 Tapped Hole, #63-976


Die geschlitzte Ringhalterung mit Schraubverschluss ist für S-Mount Aufbauten geeignet. Erhältlich mit M6 oder 1/4 - 20 Bohrung im Boden zur einfachen Befestigung. 30 mm Außendurchmesser, 9,5 mm Dicke, 16 mm Innendurchmesser. Entfernung von Boden zu Mitte ist 13,23 mm.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×