Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3568

TECHSPEC S-Mount Diodenhalterungen


  • Einfache Integration durch S-Mount
  • Flaches Profil
  • Für übliche Laser- oder Fotodioden
  • C-Mount-Diodenhalterungen ebenfalls lieferbar.

Die S-Mount-Diodenhalterungen sind zur einfachen Integration in S-Mount-kompatible Systeme vorgesehen. Die Dioden können beliebig ausgerichtet werden, um den Zugang zu Anschlüssen oder Kabeln zu erleichtern. Die S-Mount-Diodenhalterungen zeichnen sich durch ein flaches Profil aus, was die Gesamtlänge des Systems reduziert, und den Abstand zwischen der Diode und einer zusätzlichen S-Mount Optikhalterung verkürzt.

Technische Informationen

S-Mount Photodiode Mounts
Stock No. Clear Aperture CA T1 T2 D1 d2
#63-967 4.86mm 9.9mm 6.9mm 8.0mm 10.0mm
#63-968 8.44mm 11.45mm 8.45mm 11.35mm 12.0mm

S-Mount Laser Diode Can Mounts
Stock No. Clear Aperture CA A B C D E
#63-965 4.7mm 8.8mm 5.8mm 5.55mm 5.6mm 1.5mm
#63-966 7.6mm 9.6mm 6.6mm 6.35mm 9.0mm 1.0mm

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×