Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3701

ScopeLED Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter


  • Dauerlicht oder Blitzoption
  • Varianten mit einstellbarer Farbtemperatur oder Farbe
  • Geräte für Stative sind kompatibel mit dem modularen Montagesystem

ScopeLED Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter eignen sich ideal für diverse Anwendungen von der Mikroskopie bis zur industriellen Bildverarbeitung. Diese benutzerfreundlichen Beleuchtungsgeräte können Dauer- oder Blitzlicht abgeben und besitzen eine optionale Farb- oder Weißlichtabstimmung. Außerdem sind die ScopeLED Beleuchtungsgeräte als Standgeräte oder zur Stativmontage für das modulare Montagesystem erhältlich. Das RGB-Modell ist für alle Farben durchstimmbar und kann an die Anforderungen der Anwendung angepasst werden. Beim durchstimmbaren Weißlichtgerät kann die Farbtemperatur vorgewählt werden. Der Externe Trigger und die Computersteuerung (über eingebauten USB-Anschluss) erlauben die Programmierung von Blitzsequenzen. Einmal gespeichert, können diese per Knopfdruck abgerufen werden. Angaben zu Intensität, Lichtfluss und Farbwerten sind verfügbar. Alle ScopeLED Beleuchtungsgeräte besitzen einen Anschluss zur Aufnahme von faseroptischen Lichtleitern.

Technische Informationen

Tunable White ScopeLED Fiber Optic Illuminators
Setting Radiant Flux Luminous Flux
2700K 2311mW 593 lm
3000K 2407mW 624 lm
3600K 3466mW 921 lm
4300K 4287mW 1159 lm
5600K 3228mW 930 lm
6500K 3146mW 895 lm

Tunable RGB ScopeLED Fiber Optic Illuminators
Setting Radiant Flux Luminous Flux
3000K 2415mW 604 lm
4300K 2290mW 575 lm
5600K 2294mW 556 lm
Red (635nm) 1477mW 243 lm
Green (521nm) 788mW 360 lm
Blue (465nm) 1579mW 99 lm

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×