Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3373

Edelstahlstangen


  • Mit englischen oder metrischen Maßen
  • Englisches Gewinde: ¼"–20 Innengewinde am Boden, 8–32" oder ¼"–20 Außengewinde
  • Metrisches Gewinde: M6 Innengewinde am Boden, M4 oder M6 Außengewinde

Diese Edelstahlstangen sind mit ½" Durchmesser in verschiedenen Längen zwischen 1" und 12" lieferbar. Jede Stange hat außerdem eine Durchbohrung für einen Inbusschlüssel (bis ¼"), sodass Halterungen auf den Stangen entfernt werden können ohne die Stange aus ihrer Halterung lösen zu müssen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×