Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #1370

TECHSPEC T-Mount Komponenten Set


Kompletes Set mechanischer Komponenten mit 48mm Außendurchmesser (T-Mount), in einer Kiste zur sicheren Aufbewahrung. Ideal für den Aufbau von Optiken mit 12,5mm und 25mm Durchmesser. Das Set ist ideal für den Testaufbau und die Kontruktion von optischen Instrumenten. Der Platz jedes Artikels in der Kiste ist beschriftet. Passend zum 25mm D. Optikset.

Technische Informationen

 
List of Components Quantity Stock No.
25mm Simple Lens Mount 2 #52-292
25mm Achromat Mount 2 #52-293
12.5mm Simple Lens Mount 2 #52-933
12.5mm Achromat Mount 2 #52-954
10mm Extension Tube 4 #52-294
25mm Extension Tube 2 #52-295
100mm Extension Tube 1 #52-296
Fine Thread Focus Tube 1 #52-300
Iris Diaphragm 1 #52-299
Microscope Objective Mount 1 #52-301
Microscope Eyepiece Mount 1 #52-302
Double Female Thread Ring 1 #52-297
Double Male Thread Ring 1 #52-298
Ring Mount 1 #52-304
T-Mount to C-Mount Adapter 1 #88-956

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×