Faseroptikadapter SX-10, 0,565“ ID

Mehr Produkte von Dolan-Jenner

#38-946

×
Produkt #38-946 3-4 Tage
×
- +
€45,00
Stk. 1+
€45,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Innendurchmesser (mm):
14.35
Modellnummer:
SX-10
Außendurchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
9.50
Innendurchmesser (Inch):
0.565
Aufbau:
6061-T6 Aluminum
Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Dieser Adapter wird benötigt, um unsere Lichtleiter an unsere Beleuchtungsgeräte anzuschließen. Alle sind aus 6061-T6 Aluminium hergestellt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.