24" einarmiger halbstarrer Lichtleiter

×
Produkt #54-210 3-4 Tage
×
- +
€221,00
Stk. 1+
€221,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Akzeptanzwinkel (°):
68.00
Min. Biegehalbmesser (mm):
101.6
Faserdurchmesser (Inch):
0.188
Länge (Zoll):
23.00
Numerische Apertur NA:
0.55
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +107
Faserdurchmesser (μm):
50.00
Typ:
Single Branch
Toleranz Länge (Inch):
±0.5
Packungsdichte (%):
82.00
Brechungsindex Kern nd:
1.581
Brechungsindex Mantel nd:
1.487
Transmissionsverluste:
6% per foot at 600nm
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter:
SX: #38-946
Gehäusegeometrie:
Spot Light

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Beschreibung Produktfamilie

  • Schwanenhals aus Edelstahl
  • Einarmig und zweiarmig erhältlich

Zwei verschiedene Versionen erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die längeren Versionen dazu neigen nicht selbsttragend zu sein. Wir empfehlen einen Vergleich mit unserer Hybridserie, um die benötigte Länge zu finden. Für die Befestigung an Beleuchtungsgeräten für Lichtleiter werden Lichtleiteradapter benötigt.

Der richtige Adapter hängt vom Durchmesser des Lichtleiters ab. Für die meisten Beleuchtungsgeräte kann #38-946 mit einem einarmigen und #38-947 mit einem zweiarmigen Lichtleiter verwendet werden.

Technische Informationen

 
Type Fiber Bundle Dia. Ø Length Dimensions Semi-Rigid Light Guide Stock No.
A B
Single Branch 0.186" 18" 0.562" 0.500" #54-209
Single Branch 0.186" 23" 0.562" 0.500" #54-210
Dual Branch 0.281" 18" 0.625" 0.500" #54-211
Dual Branch 0.281" 23" 0.625" 0.500" #54-212
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.