Gelenkarmpaket für C-Mount Fokussieroptik

#54-229

×
Produkt #54-229 Lagernd
×
- +
€104,00
Stk. 1+
€104,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Innendurchmesser (mm):
30.0
Typ:
Tube Mount
Beleuchtungsart:
Accessory
Hinweis:
Mount Part: #38-513
Arm Part: #53-885
Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Adapt Light Guides to Optical Components
  • C-Mount and T-Mount Versions Available
  • Articulating Arm Package Available

Diese vielseitigen Lichtleiteradapter vereinfachen die Halterung und Integration und werden in einigen unserer Objektive für die Bildverarbeitung verwendet. Sie können auf einer Seite über den passenden Lichtleiteradapter mit einem Lichtleiter verbunden und über eine Schraube festgeklemmt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein C- oder T-Mount Außengewinde zur einfachen Integration mit unseren C- und T-Mount Komponenten. Über unser Gelenkarmpaket ist ein bequemer, justierbarer Aufbau möglich. Es beinhaltet eine 3" lange Achse, zwei Kugelkopfgelenke mit ¼-20 Gewindebolzen und einen Klemmring.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.