Partiell telezentrisches Objektiv mit 55 mm Brennweite

55mm Focal Length Partially Telecentric Video Lens, #52-271

×
Produkt #52-271 Lagernd
×
- +
€695,00
Stk. 1+
€695,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Blende:
Variable
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
Non-Telecentric: 12.8mm - 6.7°
Telecentric: 12.8 - 16.0mm
Filtergewinde:
M43 x 0.75
Gewicht (g):
314.68
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Hinweis:
PMAG: Non-Telecentric: 0.5X - 0X
Telecentric: 0.5X - 0.4X
Working Distance (mm): Non-Telecentric: 127 - ∞
Telecentric: 127 - 158.75
Typ:
Telecentric Lens
Brennweite BW (mm):
55.00
Vergrößerung PMAG:
0.5X - 0.4X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
127 - 158.75
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/2.8 - f/32
Verzeichnung (%):
<1.0
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 1,3 Megapixel, 7 μm Pixelgröße
  • Kann als Makroobjektiv oder telezentrisches Objektiv genutzt werden
  • Erlaubt eine Objektverschiebung von ±12,5 mm, bevor ein Bildgrößenfehler von 1% auftritt

Dieses telezentrische Objektiv bietet eine konstante Vergrößerung bei verschiedenen Arbeitsabständen und eliminiert nahezu den Blickwinkelfehler. Das telezentrische Objektiv mit 55 mm Brennweite erlaubt eine Objektverschiebung von ±12,5 mm (bei 0,5X Vergrößerung) bevor ein Bildgrößenfehler von 1% auftritt. Konventionelle Objektive erlauben üblicherweise nur eine Verschiebung von ±1,7 mm unter den gleichen Bedingungen. Das Objektivschutzglas (auf der Seite mit C-Mount) muss bei der Verwendung mit Adaptern entfernt werden.

Das Objektiv ist partiell telezentrisch, es besitzt einen telezentrischen und einen nicht telezentrischen Bereich. Es ist ideal für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung bei denen eine genaue Vermessung von dreidimensionalen Objekten nötig ist. Indem die in konventionellen Objektiven vorhandene perspektivische Verzerrung und der Vergrößerungsfehler eliminiert werden, können maßgenaue Bilder aufgenommen werden, die einfach per Software ausgewertet werden können.

Für die Halterung dieser Objektive empfehlen wir unsere Stative und Anbauadapter. Ringlichter können wegen der Fokussiereinrichtung nicht direkt an diesem Objektiv befestigt werden.

Technische Informationen

 
  Telecentric Specifications Non-Telecentric Specifications
Lens with 2X Converter Lens with 2X Converter Lens with 0.75X Converter
Primary Magnification PMAG 1.0X - 0.4X (full range) 1.0X - 0X 0.375X - 0X
Field of View 6.4 - 16.0mm 6.4mm - 3.3° 17.0 - 8.9°
Working Distance 5.25" - 11.25" 5.25" - ∞ 5" - ∞
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.