600 x 900mm metrische Lochplatte

×
Produkt #55-251 3-4 Tage
×
- +
€1.515,00
Stk. 1+
€1.515,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Metric
Dicke (mm):
50.00
Länge (mm):
900.00
Breite (mm):
600.00
Aufbau:
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
Kernfläche (cm2):
≤3
Ebenheit (mm):
0.13
Gewinde:
(748) M6 Tapped on 25mm Centerlines, on 37.5mm Corners
Gewicht (kg):
25.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Due to size and weight, shipping method and charges will differ from standard catalog charges; please contact our Sales Department for detailed information. Also note that these items will not be shipped overnight.

Beschreibung Produktfamilie

  • Edelstahl
  • Günstiger Preis
  • Leichtes Design

Diese sehr leichten (9 lb/ft2, 44 kg/m2) Lochplatten bieten angesenkte Gewindebohrungen in einer dünnen Edelstahloberfläche. Die obere und untere Platte haben eine matte Oberfläche, um Reflexe zu minimieren und sind ferromagnetisch, um die Arbeit mit magnetischen Halterungen zu ermöglichen. In den Gewindebohrungen können unsere englischen oder metrischen Stangen, unsere Stangenhalterungen und anderer Aufbauzubehör befestigt werden. Die Löcher haben einen Abstand von 1" (25 mm), der Abstand zum Rand beträgt 1,5" (37,5 mm).

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Größe und Gewicht weichen die Transportmethode und die Transportpreise von unseren Standardpreisen ab.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.