Gewinde-auf-Gewinde-Modell, Laser-Adapterplatte

Thread-to-Thread Model, Laser Bezel Plate, #61-261

×
Produkt #61-261 3-4 Tage
×
- +
€142,00
Stk. 1+
€142,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Hinweis:
Fits JDS Uniphase Novette™ Series, Rectangular Models
Compatible Laser Stock Number:

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Geringes Rauschen
  • Freistehendes Netzteil
  • Kleine Abmessungen, kompakter Aufbau

Lumentum Helium-Neon-Laser besitzen versiegelte, interne Spiegel und kleine Abmessungen. Aufgrund des niedrigen Rauschens bieten diese Laser eine höhere Zuverlässigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse hat eine Nut für die Montage auf einem Labortisch. Die Lumentum HeNe-Laser besitzen außerdem freistehende Netzteile, welche die Systemintegration erleichtern. Typische Anwendungen sind Justage, Messtechnik und Inspektion.

Bitte beachten: Lumentum war bisher unter dem Namen JDSU geführt. Für den Betrieb ist ein 12V-Gleichspannungsnetzteil (#35-224) erforderlich, das separat angeboten wird. Diese HeNe-Laser sind konform mit 21CFR1040 und IEC 825-1:1993 und haben eine CE-Kennzeichnung.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.