EO unendlich korrigiertes HR-Objektiv, 10X

10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372)

10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372)

×
Produkt #58-372 Kontakt
×
- +
€2.646,00
Stk. 1-4
€2.646,00
Stk. 5+
€2.514,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.64mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.88mm
Durchmesser Feldblende (mm):
11.00
Brennweite BW (mm):
20.00
Modellnummer:
28-20-45-000
Länge ohne Gewinde (mm):
76.00
Vergrößerung:
10X
Max. Durchmesser (mm):
34
Numerische Apertur NA:
0.45
Gewinde:
M26 x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
0.74
Schärfentiefe (μm):
2.70
Betriebstemperatur (°C):
+23 ±5
Feuchtigkeit bei Einsatz:
30 - 70%
Arbeitsabstand (mm):
19.00
Gewicht (g):
205.00
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Art:
Infinity Corrected
Parfokallänge (mm):
95
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Auflösung
  • Können in Zoom-Systemen eingesetzt werden
  • Mit Mitutoyo-Standardgewinde M26 x 36 TPI

EO hochauflösende unendlich korrigierte Objektive bieten eine hohe Auflösung über ein kleines Bildfeld. Die Objektive haben standardmäßige Mitutoyo-Gewinde mit M26 x 36 TPI und eine Parfokallänge von 95 mm, was eine einfache Kombination mit Produkten und Zubehör von Mitutoyo ermöglicht. Die Objektive können zwar in Mikroskopen von Mitutoyo eingesetzt werden, funktionieren aber am besten in einem Zoom-System. Die EO hochauflösenden und unendlich korrigierten Objektive haben eine nahezu beugungsbegrenzte Abbildung auf der optischen Achse. Unsere EO unendlich korrigierten Objektive mit langem Arbeitsabstand besitzen einen längeren Arbeitsabstand und können ebenfalls in Mitutoyo-Systemen eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.