G-Plan Apo Objektiv, 50X

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #87-217 3-4 Tage
×
- +
€4.551,00
Stk. 1+
€4.551,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Kompatible Deckglasdicke (mm):
3.5
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.13mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.18mm
Brennweite BW (mm):
4.00
Modellnummer:
378-848-3
Länge ohne Gewinde (mm):
81.10
Vergrößerung:
50X
Max. Durchmesser (mm):
34
Max. Sensorgröße:
2/3"
Numerische Apertur NA:
0.50
Gewinde:
M26 x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
0.6
Schärfentiefe (μm):
1.10
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
0.48
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
20 - 80%
Arbeitsabstand (mm):
13.89 (15.08 through compatible cover glass)
Gewicht (g):
320.00
Wellenlängenbereich (nm):
436 - 656
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Mitutoyo
Parfokallänge (mm):
96.19
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Unendlich korrigierte Plan-Apochromate
  • Korrigiert für 3,5 mm dicke Deckgläser
  • Extralange Arbeitsabstände

Die Mitutoyo unendlich korrigierten Objektive mit Deckglaskorrektur eignen sich ideal für Hellfeldbeobachtungen durch Glasfenster hindurch, zum Beispiel bei der Inspektion von LCDs, Halbleitern, Flachbildschirmen oder um in eine Vakuumkammer zu blicken. Außerdem eignen sich die Objektive für verschiedenste Life-Science-Anwendungen, beispielsweise für die Bildgebung durch Deckgläser oder Medien wie Wasser, Agar- oder Nährstofflösungen. Die deckglaskorrigierten Objektive von Mitutoyo besitzen eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und liefern eine unverzerrte Abbildung des gesamten Bildfeldes.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.