MT-2 zusätzliche Tubuslinse

MT-2 Accessory Tube Lens, #56-863

×
Produkt #56-863 3-4 Tage
×
- +
€931,00
Stk. 1+
€931,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
40.00
Brennweite BW (mm):
400.00
Modellnummer:
MT-2
Länge (mm):
32.00
Vergrößerung:
2X
Gewinde:
three 2.4mm holes
Typ:
Tube Lens
Wellenlängenbereich (nm):
436 - 656
Feldzahl:
30.00
Entrance Pupil Diameter (mm):
18.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

Diese Tubuslinsen dienen als "Zusatzobjektiv", d.h. sie erzeugen in Verbindung mit den Mitutoyo unendlich korrigierten Objektiven ein Bild und sind günstige Alternativen zu den FS70 Mikroskopen oder Infinitube™ In-line Bauelementen. Verschiedene Optionen für verschiedene Systemanforderungen erhältlich. Die MT-4 und MT-40 Tubuslinsen sind für die Integration durch den Endnutzer entwickelt worden und können einfach in Verbindung mit dem Mitutoyo C-Mount-Kamera Verlängerungstubus #56-992 für jede C-Mount-Kamera verwendet werden. Es wird empfohlen die MT-4 Tubuslinse mit Objektiven einer Vergrößerung von 1X - 20X zu verwenden, während die Verwendung der MT-40 Tubuslinse in Kombination mit Objektiven mit >20X Vergrößerung empfohlen wird. Die MT-1 Tubuslinse erlaubt die Anbringung eines Strahlteilers im Strahlengang, der ein lineares Beleuchtungssystem ermöglicht. Die MT-2 Tubuslinse (ähnlich wie MT-1 Linse) hat eine effektive Brennweite von 400mm und ermöglicht eine Verdopplung der Vergrößerung der Mitutoyo Objektive. Die MT-L- und die MT-L4-Linsen sind sowohl für die M Plan NUV als auch für die M Plan UV Objektivserie entwickelt. NIR- und Zoom-Tubuslinsen sind ebenfalls erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.