Vergrößerer mit transparenter Basis 10X

×
Produkt #39-107 Lagernd
×
- +
€39,00
Stk. 1+
€39,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld (Zoll):
1.00
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.875
Vergrößerung:
10X
Arbeitsabstand (Zoll):
1.0
Höhe (Zoll):
1.625
Optiktyp:
2 Lenses
Gewicht (g):
22.7

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Design mit Festbrennweite bestehend aus mehreren Linsen
  • Lichtdurchlässiges, transparentes Unterteil aus Acryl
  • Hohe Bildqualität
  • Ideal geeignet zur schnellen Inspektion

Diese exzellenten mehrlinsigen Vergrößerer bieten eine hohe Bildqualität und sind ideal für die schnelle Inspektion. Optische Glaselemente mit festem Fokus (15X Vergrößerer mit beschichtetem Achromat). Die klare Akrylbasis lässt Umgebungslicht durch. Bitte beachten Sie: Höhere Vergrößerungen führen zu einem kleineren Bildfeld.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.