Nikon Objektive

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive Neu
  • Hohe NA
  • Große Arbeitsabstände
  • Parfokallänge 60 mm für hochqualitative Bilder
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor unendlich korrigierte Hellfeld-/Dunkelfeldobjektive Neu
  • Einzigartige Fresnellinse von Nikon
  • Große Arbeitsabstände
  • Starke Korrektur der chromatischen Aberration
Nikon achromatische endlich korrigierte Objektive Nikon achromatische endlich korrigierte Objektive
  • Achromatisches Design
  • Standard RMS-Gewinde
  • Kompatibel mit DIN-Standardzubehör
  • 40X und 60X Objektive sind federgelagert
Filter Cube for Nikon Microscopes Nikon Tubuslinsen und Zubehör Neu
  • Filterwürfel geeignet für Filter mit 25 mm Durchmesser oder vormontiert mit Fluoreszenzfiltersets für Nikon Mikroskope erhältlich
  • Tubuslinse für unendlich korrigierte Objektive von Nikon
  • Adapter und Tubuslinsenhalterung für C-Mount erhältlich
Nikon CFI Plan Fluor-Objektive Nikon CFI Plan Fluor-Objektive
  • Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
  • Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
  • Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum
Nikon CFI Super Fluor-Objektive Nikon CFI Super Fluor-Objektive
  • Ausgezeichnete UV-Transmission
  • Hohe numerische Aperturen
  • Materialien mit niedriger Autofluoreszenz
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	Nikon CFI60 unendlich korrigierte Hellfeldobjektive
Top Seller
  • Exzellente Farbwiedergabe
  • Spannungsfrei
  • Großer Arbeitsabstand und hohe NA
  • Hoher Kontrast mit minimalem Lichtreflex
Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters Vormontierte Fluoreszenzfiltersets im Würfel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
  • Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
  • Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
  • Nicht-montierte TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets ebenfalls erhältlich
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.