TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm, 980nm, polarisierender Strahlteilerwürfel für Laserlinien

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

×
Produkt #48-883 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€99,95
Stk. 1+
€99,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogenminute):
±3
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 980nm
Aufbau:
Cube
Designwellenlänge DWL (nm):
980
Größe (mm):
20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1
Auslöschungsverhältnis:
1000:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
>90
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
>99.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Linear Polarizer

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt für übliche Dioden-, Gas- und Festkörperlaser
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht, transmittiert p-polarisiertes Licht
  • Hohes Auslöschungsverhältnis

Die TECHSPEC® polarisierenden Strahlteilerwürfel für Laserlinien sind für zahlreiche übliche Laserwellenlängen konzipiert und teilen zufällig polarisiertes Licht in zwei orthogonale, linear polarisierte Strahlen. S-polarisiertes Licht wird unter 90° reflektiert, während p-polarisiertes Licht transmittiert wird. Jeder Strahlteiler besteht aus einem Paar präziser rechtwinkliger Prismen, die hochpräzise verkittet wurden, um die Wellenfrontverzerrung zu minimieren und eine exzellente Parallelität zwischen einfallendem und transmittiertem Strahl zu gewährleisten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.