TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, NIR, polarisierender Strahlteilerwürfel

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
Produkt #49-869 3-4 Tage
×
- +
€316,00
Stk. 1-5
€316,00
Stk. 6+
€253,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogenminute):
±3
Freie Apertur (%):
90
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1
Auslöschungsverhältnis:
500:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
>90
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
>99
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Linear Polarizer
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Versionen für VIS und NIR
  • Auslöschungsverhältnis 500:1
  • AR-Beschichtung sorgt für Reflexion unter 0,5% pro Fläche

Die TECHSPEC® breitbandigen polarisierenden Strahlteilerwürfel bieten eine Transmission von mehr als 90% des p-polarisierten Lichts und eine Reflexion von mehr als 99% des s-polarisierten Lichts über den gesamten Designwellenlängenbereich. Jeder Strahlteiler besteht aus einem Paar präziser rechtwinkliger Prismen, die präzise verkittet sind. Auf einer Hypotenuse befindet sich die dielektrische Strahlteilerbeschichtung. Auf die Oberflächen des Würfels, durch die der Strahl fällt, wurde eine Antireflexbeschichtung aufgebracht, die die Reflexionen auf weniger als 0,5% pro Fläche reduziert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.