These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
76.2
Beschichtung:
Dielectric
Beschichtungsspezifikation:
33/67 @ 400 - 700nm
Aufbau:
Pellicle
Durchmesser (mm):
88.90
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum
Brechungsindex nd:
1.5
Fassungsdicke (mm):
6.35
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
33/67 ±5%
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Die Pellicle-Strahlteiler bestehen aus sehr dünnen Membranen aus Nitrozellulose, die an Aluminiumrahmen befestigt sind. Aufgrund der Dünne der Membran entstehen keine Geisterbilder. Zur einfachen Systemintegration besitzen unsere Pellicle-Strahlteiler Montagebohrungen an der Rahmenunterseite. Pellicle-Strahlteiler sind unempfindlich gegenüber mechanischen Stößen oder Temperaturveränderungen, sollten aber vor Staub und Sprühwasser geschützt werden. Bitte beachten Sie, dass es in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (>55%) zu einem vorübergehenden Spannungsverlust der Pellicle-Membran kommen kann. Die Membran kehrt zu ihrer normalen Spannung zurück, wenn die Luftfeuchtigkeit gesenkt wird.
Hinweis: Die Komponenten sind empfindlich und sollten sehr vorsichtig behandelt werden.