TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter, 355 nm, 7X

7X, 355nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-061

×
Produkt #37-061 3-4 Tage
×
- +
€184,00
Stk. 1-9
€184,00
Stk. 10+
€163,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm) & VIS-EXT (350-700nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Eingangsapertur (mm):
3.5
Ausgangsapertur (mm):
22
Aufweitung:
7X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Länge (mm):
86.10
Gewinde:
M22 x 0.75
Transmission (%):
>91 (nominal)
Typ:
Beam Expander
Gewicht (g):
82
Gehäusedurchmesser (mm):
29.95
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/4 @ 355nm for Input Beam ≤1.7mm (by design)
Beschichtungsspezifikation:
Element 1: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Element 2: Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
355
Art:
Fixed Magnification
Einstellbare Strahldivergenz:
None

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
  • Feste Vergrößerungen von 2X - 10X erhältlich
  • Geeignet für OEM-Integration ohne einstellbare Divergenz

TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter sind für Anwendungen mit Strahlaufweitung wie Lasergravur und Materialbearbeitung konzipiert. Sie sind AR-beschichtet für die Nd:YAG-Laserwellenlängen 355 nm, 532 nm und 1064 nm und zeichnen sich durch eine hohe Transmission aus. Die Strahlaufweiter haben ein M22x0,75-Gewinde und sind mit verschiedenen festen Vergrößerungen von 2X bis 10X erhältlich. TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter sind eine kosteneffiziente Lösung für die Systemintegration. Diese Strahlaufweiter eignen sich ideal für OEM-Mengen und ermöglichen die schnelle Einhaltung von Prototypen- und Anwendungszeitplänen.

TECHSPEC Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter Kits sind auch verfügbar. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC Vega® breitbandigen Strahlaufweiter verfügbar. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter oder die TECHSPEC Draconis® breitbandigen Strahlaufweiter. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Die Versionen für 532 nm sind mit den gängigen Lasern mit 530 nm kompatibel, wohingegen die Versionen für 1064 nm ideal für den Einsatz mit Lasern bei 1060 nm, 1070 nm und 1075 nm sind.

Nd:YAG-Strahlaufweiter

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.