Linear variabler VIS-Bandpassfilter

#88-365

×
Produkt #88-365 3-4 Tage
×
- +
€1.705,00
Stk. 1-9
€1.705,00
Stk. 10+
€1.530,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
60.0 x 12.0
Bandbreite (nm):
@50%: 7-20
@0.1%: 13-34
Optische Dichte OD:
≥4.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm):
60.00
Min. Transmission (%):
>95
Beschichtung:
Variable
Dichtestufen:
Average: >4.0
Minimum: >3.0
Dicke (mm):
2.50
Transmission (%):
>95
Typ:
Bandpass Filter
Breite (mm):
12.00
Transmissionsstufen (%):
40 to 95 (Average)
Apertur (mm):
0.5 x 10.0
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Schmale Bandbreiten mit hoher Transmission
  • Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,5 x 10,0 mm
  • OD4 Blockung
  • Linear variable Kantenfilter ebenfalls erhältlich

Linear variable Bandpassfilter sind präzisionsbeschichtete, optische Filter, deren Spektraleigenschaften sich über die gesamte Filterlänge linear ändern. Linear variable Bandpassfilter besitzen eine hohe Transmission in einem schmalen Bandbreitenbereich und blocken die an den Bereich angrenzenden Wellenlängen. Das verbessert die Systemeigenschaften bei der gewünschten Wellenlänge. Die Zentralwellenlänge des Transmissionsbereiches kann einfach durch die Verschiebung des Filters relativ zur Lichtquelle verändert werden. Somit kann ein einziger, linear variabler Bandpassfilter mehrere dedizierte Filter ersetzen und so die Systemkonfiguration vereinfachen und das Gewicht minimieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.