TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

UV-NIR-Neutraldichtefilter mit OD 0,5; 12,5 mm Durchmesser

UV-NIR ND-Filter

UV-NIR ND-Filter

×
Produkt #88-265 3-4 Tage
×
- +
€125,00
Stk. 1-5
€125,00
Stk. 6+
€112,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Optische Dichte OD:
0.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Metallic Based ND
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
1.50 ±0.10
Transmission (%):
32.0
Typ:
Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm):
190 - 1700
Freie Apertur (%):
80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4
Toleranz optische Dichte (%):
±10
Parallelität (Bogensekunden):
<5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Konstante Transmission von 190 bis 1700 nm
  • Kombination verschiedener Filter erlaubt kundenspezifische optische Dichten
  • Mehrere optische Dichten erhältlich

TECHSPEC® UV-NIR-Neutraldichtefilter (ND-Filter) werden zur Abschwächung des Lichts vom ultravioletten bis zum nahen Infrarotspektrum eingesetzt. TECHSPEC® UV-NIR-Neutraldichtefilter zeichnen sich durch ausgezeichnete Parallelität sowie hervorragende Oberflächeneigenschaften aus und besitzen konstante Eigenschaften in einem extrem breiten Spektrum von 190-1700 nm. Diese Neutraldichtefilter eignen sich ideal für Anwendungen wie die Spektroskopie, die Bildverarbeitung oder Ellipsometrie sowie für Laser mit geringer Intensität. TECHSPEC® UV-NIR-Neutraldichtefilter (ND-Filter) können individuell kombiniert werden, um unterschiedliche optische Dichten zu erreichen.

Bitte beachten Sie: Das UV-NIR-Neutraldichtefilterkit enthält alle verfügbaren Dichtestufen. Die Filterbeschichtung ist empfindlich und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Bitte wenden Sie nur berührungslose Reinigungsmethoden an.

Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.