Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Optische Dichte OD:
≥4.0
Freie Apertur CA (mm):
21.3
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
808.00
Designwellenlänge DWL (nm):
808
Halbwertsbreite FWHM (nm):
40.00
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
5.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
90
Transmissionsbereich (nm):
600 - 1070
Typ:
Notch Filter
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%):
99
Transmittierte Wellenfront, RMS:
<1λ
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Unsere TECHSPEC® Notchfilter OD 4 sind eine kostengünstige Alternative zu Rugate-Notchfiltern. Sie haben ein schmales Blockungsband von nur ±2,5% der Zentralwellenlänge und reflektieren mehr als 99% der Laserwellenlänge. Die Filter besitzen eine robuste, gesputterte Beschichtung, die durch Zeit, Temperatur und Feuchtigkeit nicht beschädigt wird. Alle Filter sind in schwarz eloxierten Ringen gefasst, in die der Filtertyp eingraviert ist. Das vereinfacht die Handhabung, Identifikation und Ausrichtung.
This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.