12.5mm Durchmesser IR Sperrfilter

×
Produkt #55-234 Lagernd
×
- +
€38,50
Stk. 1-24
€38,50
Stk. 25+
€32,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 ±0.25
Grenzwellenlänge (nm):
710.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Betriebstemperatur (°C):
<250
Beschichtung:
Traditional Coated
Brechungsindex nd:
1.472
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
1.10
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Typ:
IR Cut-Off Filter
Freie Apertur (%):
≥90
Kanten:
Ground Edges
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: T=50% @ 710±30nm, Tavg >85% @ 480 - 680nm, Tavg <10% @ 740 - 1200nm
Surface 2: λ/4 MgF2
Wellenlängenbereich (nm):
480 - 1200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 710 nm Grenzwellenlänge
  • Runde und rechteckige Varianten
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

IR-Sperrfilter bieten eine Grenzwellenlänge von 710 nm und sind ideal geeignet, um in visuellen oder detektorbasierten Anwendungen die Beleuchtung außerhalb des sichtbaren Bereichs zu sperren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.