Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
20.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
18.71
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
19.00
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
12.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm):
9.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm):
2.50 ±0.10
Radius R1 (mm):
18.03
Radius R2 (mm):
-13.27
Radius R3 (mm):
-55.46
Randdicke ET (mm):
8.06
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Weniger als 0,4% Reflexion pro Oberfläche zwischen 425 - 675 nm
Achromate mit MgF2- und VIS-NIR-Beschichtung sind ebenfalls verfügbar
Achromate bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinser bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. Unsere Achromate sind auch mit einer MgF2-Beschichtung oder VIS-NIR-Beschichtung erhältlich.