• Mein Konto
  • 0

Zinkselenidasphären für den Infrarotbereich

  • Hergestellt aus ZnSe
  • Beugungsbegrenztes Design

Unsere Zinkselenidasphären bieten eine beugungsbegrenzte Fokussierung. Die Linsen werden unbeschichtet oder mit einer Breitbandbeschichtung für höchste Transmission zwischen 8 μm und 12 μm angeboten. Ideal für die Fokussierung von CO2-Laserstrahlung. Wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro. Linsendaten sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid ist besondere Vorsicht geboten, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie immer Plastikhandschuhe, um eine Kontaminierung zu vermeiden.

Spezifikationen

Substrat:
Zinc Selenide (ZnSe)
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.20
Freie Apertur (%):
90
Oberflächenqualität:
60-40
Zentrierung (Bogenminuten):
<3

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram