150 µm Emittergröße, 500 µm Pitch, Slow-Axis-Kollimator

Slow Axis Collimators

Slow Axis Collimators

×
Produkt #88-405 3-4 Tage
×
- +
€184,00
Stk. 1-10
€184,00
Stk. 11+
€162,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
1.81
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
5.56
Numerische Apertur NA:
0.09
Beschichtung:
BBAR (790-990nm)
Typ:
Beam Shaper
Wellenlängenbereich (nm):
790 - 990
Hintere Brennweite BFL (mm):
1.50
Freie Apertur CA (mm):
11.0 x 1.4
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
Emittergröße (μm):
150.00
Höhe (mm):
1.50
Toleranz Höhe (mm):
0.05
Länge (mm):
12.00
Toleranz Länge (mm):
±0.05
Pitch (μm):
500.00
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Transmission (%):
>99
Breite (mm):
0.55
Toleranz Breite (mm):
0.01
Divergenz 1/e2 (mrad):
90.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 197:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Slow-Axis-Kollimatoren bestehen aus einem einteiligen Zylinderlinsen-Array zur Kollimation der einzelnen Emitter eines Laserdiodenbarrens. Slow-Axis-Kollimatoren besitzen in dem angegebenen Spektralbereich eine Transmission von über 99% und garantieren so hervorragende Eigenschaften bei minimalem Lichtverlust. Um die spezifischen Anforderungen einer Anwendung an die Kollimation zu erfüllen, können Slow-Axis-Kollimatoren auch zusammen mit Fast-Axis-Kollimatoren kombiniert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.