TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Oberflächenspiegel mit C-Mount-Halterung, Beschichtung Protected Aluminium

×
Produkt #54-825 Lagernd
×
- +
€292,50
Stk. 1-4
€292,50
Stk. 5+
€258,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Mitgelieferter Spiegel:
Oberflächenqualität:
60-40
Größe (mm):
38 x 38 x 50
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Kanten:
Ground
Tubuslänge (mm):
38.0
Gewindeart:
C-Mount (1" x 32 TPI)
Typ:
Flat Mirror
Optiktyp:
First Surface Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur präzisen Ausrichtung
  • Spiegelabmessungen 35 x 35 mm
  • Gehäuseabmessungen 50 mm H x 38 mm B x 38 mm T
  • Spiegel und Halterung sind auch separat erhältlich.

Unsere TECHSPEC® Oberflächenspiegel mit C-Mount-Halterung kombinieren einen Oberflächenspiegel mit Enhanced Aluminiumbeschichtung und einer Größe von 35 x 35 x 3 mm mit einem Gehäuse mit C-Mount. Unser Oberflächenspiegel mit Halterung lässt sich aufgrund der vier C-Mount-Gewinde einfach in jedes optische System integrieren. Das Gehäuse hat die Abmessungen 50 x 38 x 38 mm (HxBxT) und besitzt vier Innengewinde mit 1-32 TPI. Eine Abdeckung mit Gewinde für unbenutzte Öffnungen wird mitgeliefert. Im Boden befindet sich eine ¼-20-Gewindebohrung zur einfachen Befestigung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.