TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

90°-Spezialspiegel, 15 mm, Enhanced-Aluminium-Beschichtung, N-BK7

×
Produkt #49-413 Lagernd
×
- +
€135,00
Stk. 1-5
€135,00
Stk. 6+
€108,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
14.6
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Right Angle Mirror
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±2
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Länge Hypotenuse (mm):
21.20
Länge Katheten (mm):
15.00
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Art der Beschichtung:
Metal
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Teilt das Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
  • Diverse Größen und breitbandige Beschichtungen lieferbar
  • Verschiedene andere rechtwinklige Prismen ebenfalls lieferbar

Diese rechtwinkligen Prismen haben eine Spiegelbeschichtung auf den beiden Katheten und eine unbeschichtete Hypotenuse. Die verspiegelten Oberflächen stehen im 90° Winkel zueinander: Dies ist ideal, um das Bild eines Objektives auf zwei verschiedene Kameras zu lenken oder um zwei Bilder auf eine Kamera zu lenken.

Technische Informationen

 
Stock No. Coating A B C
#49-412 Enhanced Aluminum (450-650nm) 5mm 7.1mm 5mm
#65-847 Protected Gold (700-10000nm)
#21-185 Protected Silver (450-10000nm)
#47-004 Enhanced Aluminum (450-650nm) 10mm 14.1mm 10mm
#47-237 Protected Gold (700-10000nm)
#21-186 Protected Silver (450-10000nm)
#49-413 Enhanced Aluminum (450-650nm) 15mm 21.2mm 15mm
#65-848 Protected Gold (700-10000nm)
#21-187 Protected Silver (450-10000nm)
#49-414 Enhanced Aluminum (450-650nm) 20mm 28.3mm 20mm
#65-849 Protected Gold (700-10000nm)
#21-188 Protected Silver (450-10000nm)
#47-005 Enhanced Aluminum (450-650nm) 25mm 35.4mm 25mm
#47-238 Protected Gold (700-10000nm)
#21-189 Protected Silver (450-10000nm)
#47-006 Enhanced Aluminum (450-650nm) 50mm 70.7mm 50mm
#47-239 Protected Gold (700-10000nm)
#21-190 Protected Silver (450-10000nm)
#47-309 Enhanced Aluminum (450-650nm) 75mm 106.1mm 75mm
#47-310 Protected Gold (700-10000nm)
#21-191 Protected Silver (450-10000nm)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.