Keilprisma, 1°, Commercial Grade

×
Produkt #27-676 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€24,95
Stk. 1+
€24,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
1.00
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1
Bildorientierung:
Beam Deviation
Dioptrie:
1.74
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächengenauigkeit:
Dicke (mm):
3.00
Typ:
Wedge Prism
Keilwinkel:
1° 56'0"
Ablenkung Keilwinkel (°):
1.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Feature Standard Designs and Specifications
  • Ideal for Beam Steering
  • For More Options, View Precision Quality Wedge Prisms

Wedge prisms can be used individually to deviate a laser beam a set angle, or two wedge prisms can be used together as an anamorphic pair. Commercial Grade Wedge Prisms offer commercial quality, at an affordable price.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.