Irisblende aus Edelstahl, 8 mm maximale Apertur

×
Produkt #62-650 3-4 Tage
×
- +
€70,00
Stk. 1-4
€70,00
Stk. 5+
€61,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Unmounted
Min. Apertur (mm):
0.8
Max. Apertur (mm):
8.0
Außendurchmesser (mm):
14.8
Aufbau:
Blackened Brass Housing, Stainless Steel Leaves
Durchmesser Verstellhebel (mm):
1.50
Länge Verstellhebel (mm):
7.00
Anzahl Lamellen:
8.00
Dicke (mm):
4.50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hergestellt aus Edelstahl und Messing für hohe Stabilität
  • Gefasste Versionen haben ein englisches und metrisches Gewinde für die einfache Stangenmontage
  • Ideal zur Durchflusskontrolle

Edelstahlblenden werden aus Edelstahllamellen, einem Edelstahlhebel und einem geschwärzten Messinggehäuse hergestellt und rosten oder korrodieren unter instabilen Umweltbedingungen nicht. Die Blenden können über den Verstellhebel von der maximalen bis zur minimalen Apertur (ca. 90° Verstellweg) besonders gleichmäßig verstellt werden. Die gefassten Versionen dieser Blenden haben sowohl ein metrisches als auch ein englisches Gewinde zur einfachen Montage auf Stangen. Die Blenden werden mit maximalen Aperturen von 8 bis 75 mm angeboten und haben Außendurchmesser zwischen 14,8 und 100 mm. Die Irisblendenserie aus Edelstahl eignet sich ideal für die dynamische Kontrolle der Strahlbreite und des Lichtdurchsatzes in optischen Systemen, bei denen Umwelteinflüsse ein Problem darstellen können.

Bei speziellen OEM-Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungsingenieur*innen.  

Bitte beachten Sie: Gehäuse für die Irisblenden werden separat verkauft.

Technische Informationen

Abmessungen für ungefasste Blenden
Außendurchm. A Max. Apertur B Min. Apertur C Dicke D Produktnr.
Ungefasst Gefasst
14.8 8.0 0.8 4.5 #62-650
19.8 12.0 0.9 5.0 #53-910 #62-657
24.0 15.0 0.9 5.0 #64-501
28.0 18.0 0.9 5.0 #62-651
30.0 20.0 0.9 5.5 #64-502
33.0 22.0 0.9 5.5 #64-503
37.0 25.0 0.9 5.5 #53-911 #62-658
40.0 28.0 1.3 5.5 #64-504
50.0 36.0 1.6 6.0 #64-505
53.0 37.0 1.6 6.0 #53-912 #62-659
70.0 50.0 2.8 7.5 #53-913 #62-660
100.0 75.0 5.5 9.0 #62-652
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.