Diese Halterungen sind für unsere Linsen, Filter, Spiegel und anderen optischen Komponenten geeignet. Über den mitgelieferten Retainerring können die Komponenten befestigt werden. Für die Befestigung der Halterung auf einer Montageplatte werden Stangen oder Stangenhalterungen (nicht inkl.) benötigt, es können englische (¼-20) oder metrische (M6) Stangen eingesetzt werden.
Maximum Optic Diameter | Clear Aperture (CA) | Mount Diameter A | B | Maximum Optic Thickness T1 | Mount Thickness T2 | Stock No. |
5 | 4 | 30 | 13.5 | 5.7 | 12 | #64-551 |
6 | 5 | 30 | 13.5 | 5.7 | 12 | #64-552 |
9 | 6 | 30 | 13.5 | 6 | 12 | #64-553 |
10 | 7 | 30 | 13.5 | 6 | 12 | #64-554 |
12 | 9 | 35 | 16.0 | 10 | 16 | #64-555 |
12.7 | 9.5 | 35 | 16.0 | 10 | 16 | #64-556 |
15 | 12 | 35 | 16.0 | 10 | 16 | #64-557 |
18 | 15 | 40 | 19.0 | 12 | 18 | #64-558 |
20 | 17 | 40 | 19.0 | 12 | 18 | #64-559 |
25 | 22 | 45 | 21.5 | 10 | 16 | #64-560 |
25.4 | 22 | 45 | 21.5 | 10 | 16 | #64-561 |
25.4 | 22 | 45 | 21.5 | 13 | 19 | #65-562 |
30 | 26 | 50 | 24.0 | 6 | 12 | #64-563 |
30 | 26 | 50 | 24.0 | 12 | 18 | #64-564 |
38.1 | 34 | 60 | 29.0 | 12 | 18 | #64-565 |
40 | 36 | 60 | 29.0 | 12 | 18 | #64-566 |
50 | 46 | 70 | 34.0 | 12 | 18 | #64-567 |
50 | 46 | 70 | 34.0 | 18 | 24 | #64-568 |
50.8 | 46 | 70 | 34.0 | 12 | 28 | #64-569 |
76.2 | 71 | 100 | 49 | 20 | 26 | #64-570 |