TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount
Brass Spacer Ring
×
Passen über C-, S- und T-Mount Außengewinde
Große Auswahl an Dicken verfügbar für genaue Abstände
Abstandsringkits verfügbar
TECHSPEC® Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount passen über die Außengewinde unserer C-, S- und T-Mount Komponenten und vergrößern die Systemlänge. Die Abstandsringe sind ideal, um kleine Änderungen des Komponentenabstands in einem optischen System vorzunehmen. TECHSPEC Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount sind in Dicken zwischen 0,25 mm und 2 mm verfügbar, damit spezifische Abstandseinstellungen in der jeweiligen Anwendung möglich sind. Die Abstandsringe können kombiniert werden, um den benötigten Abstand zu erreichen.