Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Land auswählen
  •   
 
Alle 35 Produkte der Produktfamilie

0,22NA VIS/NIR optische Faser 100μm Kerndurchm. mit FC Stecker

Lager #57-747
€133,00
×
Stk. 1-4
€133,00
Stk. 5
€120,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Akzeptanzwinkel (°):
25.4
Manteldurchmesser (μm):
110 ±2.2
Stecker:
FC
Min. Biegehalbmesser (mm):
22/11 (Continuous/Momentary)
Länge (m):
1.50
Numerische Apertur NA:
0.22
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +100
Kerndurchmesser (μm):
100 ±2
Faserdurchmesser (μm):
130 ±5
Wellenlänge:
VIS/NIR
Brechungsindex Kern nd:
1.457
Brechungsindex Mantel nd:
1.440
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 2400
Toleranz Numerische Apertur (NA):
±0.02
Material Hülle:
PVC Monocoil
Durchmesser der Hülle (mm):
2.84

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:

Beschreibung Produktfamilie

Diese hochqualitativen Fasern sind ideal für Anwendungen bei denen eine optimale Transmission im UV-VIS (180 nm - 1.150 nm) oder VIS-NIR Bereich (340 nm - 2.500 nm) benötigt wird. Die Kabel sind aus Quarzglas und Fasern mit einer numerischen Apertur von 0,37 und 0,22 hergestellt und durch ein robustes PVC Monocoilgewebe mit 3/16" Außendurchmesser geschützt. Sie sind in 1,5 m Länge mit FC oder SMA Steckern erhältlich und können zwischen -40°C und +110°C eingesetzt werden.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×