Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 35 Produkte der Produktfamilie

0,37NA UV/VIS optische Faser 600μm Kerndurchm. mit SMA Stecker

Lager #35-057
€215,00
×
Stk. 1
€215,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Akzeptanzwinkel (°):
43.00
Manteldurchmesser (μm):
700.00
Stecker:
SMA
Min. Biegehalbmesser (mm):
120/60 (Continuous/Momentary)
Länge (m):
1.50
Numerische Apertur NA:
0.37
Betriebstemperatur (°C):
0 to 85
Kerndurchmesser (μm):
600.00
Faserdurchmesser (μm):
710.00
Wellenlänge:
UV/VIS
Brechungsindex Kern nd:
1.452 @850nm
Brechungsindex Mantel nd:
1.404 @850nm
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 1250
Toleranz Numerische Apertur (NA):
±0.02
Material Hülle:
PVC Monocoil
Durchmesser der Hülle (mm):
2.85

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Diese hochqualitativen Fasern sind ideal für Anwendungen bei denen eine optimale Transmission im UV-VIS (180 nm - 1.150 nm) oder VIS-NIR Bereich (340 nm - 2.500 nm) benötigt wird. Die Kabel sind aus Quarzglas und Fasern mit einer numerischen Apertur von 0,37 und 0,22 hergestellt und durch ein robustes PVC Monocoilgewebe mit 3/16" Außendurchmesser geschützt. Sie sind in 1,5 m Länge mit FC oder SMA Steckern erhältlich und können zwischen -40°C und +110°C eingesetzt werden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×