Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 21 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 12,5mm Durchmesser x 60mm EFL, UV-VIS Beschichtung, NUV Achromat

Lager #65-975
€112,50
×
Stk. 1-5
€112,50
Stk. 6
€90,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
12.50 +0.0/-0.025
Brenn-
weite EFL (mm):
60.00
Toleranz Brennweite (%):
±2
hintere Brennweite BFL (mm):
57.34
Designwellenlänge Brennweite (nm):
405.00
freie Apertur CA (mm):
11.50
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
3.50
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
2.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Radius R1 (mm):
35.42
Radius R2 (mm):
-30.20
Radius R3 (mm):
-83.63
Randdicke ET (mm):
4.71
Substrat:
N-FK5 / F2
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
4.8
Numerische Apertur NA:
0.10
Beschich-
tung:
UV-VIS (345-700nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Krümmung (P-V) @ 632,8nm:
λ/4
Fase:
Protective bevel as needed
Typ:
Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm):
345 - 700

Regulatory Compliance

Beschreibung Produktfamilie

  • Exzellente Transmission für 345 - 700 nm
  • Ideal für NUV LEDs und Quecksilberlampen
  • Günstiger Preis, verkittete Linsenpaare

Unsere TECHSPEC® Achromate für den NUV Bereich minimieren die Punktgröße für polychromatische Lichtquellen zwischen 345 - 550 nm. Ideal für Fluoreszenzanwendungen und für die Fokussierung von UV Strahlungsquellen (z.B. Quecksilberdampflampen, UV LEDs, verdreifachten Nd:YAG Lasern). Die Achromate sind verkittet und eine ideale Alternative zu Achromaten und Tripletts mit Luftspalt für den UV Bereich. Die Linsen bieten > 90% Transmission bei 360 nm und > 50% Transmission bei 334 nm.

Technische Informationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×