Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 157 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 12,7mm D. x 75mm EFL, unbeschichtet, DCX Linse aus UV Quarzglas

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

Lager #08-082 Ausverkauf
×
€19,95
×
Stk. 1
€19,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Durch-
messer (mm):
12.70 +0.0/-0.025
hintere Brennweite BFL (mm):
74.11
Brenn-
weite EFL (mm):
75.00
Beschich-
tung:
Uncoated
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Uncoated
Substrat:
Fused Silica
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit @ 632,8nm:
λ/4
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Fase:
Protective bevel as needed
Mitten-
dicke CT (mm):
2.59
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Randdicke ET (mm):
2.00
Radius R1=-R2 (mm):
68.36
freie Apertur CA (mm):
11.70
Blende:
5.91
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Numerische Apertur NA:
0.08
Typ:
Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

Beschreibung Produktfamilie

  • Positive Brennweiten für bildgebende Anwendungen
  • Wellenlängenbereich von 200 - 2200 nm
  • Vielzahl an AR-Beschichtungsoptionen verfügbar

Diese UV Linsen sind mit einem präzisen Herstellungsverfahren und mit CNC Maschinen nach dem neuesten Stand der Technik aus synthetischem Quarzglas hergestellt. Zygo’s GPI-XP Interferometer versichert die Oberflächenqualität und Leistung dieser UV Optiken. Diese präzisionsgefertigte UV Linsen sind aus Research-Grade UV Quarzglas. Zusätzlich zu den exzellenten Transmissionseigenschaften und hohen Betriebstemperaturen bietet das synthetische Quarzglas eine hohe chemische Reinheit. DCX Linsen aus UV Quarzglas sind ideal für Systeme mit kleinen Bild-/Objektweiten, vor allem im UV Bereich. Eine breitbandige Antireflexbeschichtungen ist erhältlich für eine optimisierte Transmission im UV Bereich.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×