Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Land auswählen
  •   
 
Alle 43 Produkte der Produktfamilie

17.2mm Dia. x -12.5mm FL, Grade 1, Double-Concave Lens

Lager #77-034 Ausverkauf
×
€9,00
Stk. 1
€9,00
Stk. 2
€6,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
17.20
Brenn-
weite EFL (mm):
-12.50
Beschich-
tung:
Anti-Reflection Coating
Blende:
0.73
Numerische Apertur NA:
0.68
Typ:
Double-Concave Lens

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  • Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  • Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik

Doppelkonkave (DCV-) Linsen haben zwei nach innen gekrümmte Flächen und damit eine negative Brennweite. Sie werden zur Bildverkleinerung und zur Lichtstreuung eingesetzt.

Doppelkonkave Linsen (DCV-Linsen) in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×