Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 19 Produkte der Produktfamilie

2" Travel, 0.001" Grad. Mic. Drive F-Face

Lager #33-736
€145,00
Stk. 1
€145,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Verstellweg (Inch):
1.00
Typ:
Micrometer
Skaleneinteilung (Inch):
0.001, 0.001
Genauigkeit (inches):
±0.0001
Oberfläche der Skala:
Hard-Chrome Plating
Spindle Pitch (mm):
0.5
Schaftdurchmesser (inches):
0.5
Schaft/Achse:
Plain/Flat

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube
  • Kompatibel mit unseren kugelgelagerten Bühnen

Diese Verstellschrauben erhöhen die Vielseitigkeit unserer kugelgelagerten Bühnen. Vier Optionen erhältlich: Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube.

Bitte beachten Sie die individuelle Produktbeschreibungen, um die passende Bühne-Verstellschrauben-Kombination zu finden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×