eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 2 Produkte der Produktfamilie

25.4mm Dia. x 254.0mm FL, Uncoated, ZnSe Plano-Convex Lens

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Lager #47-182
€325,00
×
Stk. 1-10
€325,00
Stk. 11
€295,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durchmesser (mm):
25.40
Effektive Brennweite EFL (mm):
254.00 @ 10.6µm
Hintere Brennweite BFL (mm):
253.25
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm:
λ/20
Toleranz Brennweite (%):
±2 @ DWL
Zentrierung (Bogenminuten):
3-5
Mitten-
dicke CT (mm):
2.20 ±0.2
Randdicke ET (mm):
2.0
Radius R1 (mm):
356.51
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Blende:
10.00
Numerische Apertur NA:
0.05
Brenn-
weite EFL @ 0,6328μm (mm):
224.12
Brenn-
weite EFL @ 1,064μm (mm):
240.57
Brenn-
weite EFL @ 10,6μm (mm):
254.00
Brenn-
weite EFL @ 12μm (mm):
255.96
Brenn-
weite EFL @ 2,94μm (mm):
247.94
Brenn-
weite EFL @ 5,0μm (mm):
249.39
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 16000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einsetzbar zwischen 600nm und 16μm
  • Geringe Dispersion

Zinkselenid ist ein Material, das für Wärmekameras, Infrarotanwendungen und medizinische Systeme eingesetzt wird. Aufgrund seines geringen Absorptionskoeffizienten und der hohen thermischen Schockresistenz wird es häufig für CO2-Lasersysteme mit hoher Leistung eingesetzt. Zinkselenid ist ein relativ weiches Material, das leicht verkratzt und nicht für den Einsatz in rauer Umgebung geeignet ist (Knoop-Härte 120). Deshalb muss bei der Handhabung, Befestigung und Reinigung auch besonders vorsichtig vorgegangen werden. Üben Sie bei der Handhabung keinen ungleichmäßigen Druck aus, tragen Sie Handschuhe, um eine Verschmutzung zu vermeiden und verwenden Sie keine Pinzetten oder andere Werkzeuge.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid ist besondere Vorsicht geboten, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie immer Plastikhandschuhe, um eine Kontaminierung zu vermeiden.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×