Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 18 Produkte der Produktfamilie

25.4mm Dia. x 63.5mm FL, Uncoated, ZnSe Plano-Convex Lens

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Lager #47-181
€325,00
×
Stk. 1-10
€325,00
Stk. 11
€295,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Durch-
messer (mm):
25.40
Brenn-
weite EFL (mm):
63.50
Beschich-
tung:
Uncoated
Substrat:
Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur (%):
90.00
Toleranz Brennweite (%):
±2 @ DWL
Designwellenlänge Brennweite (μm):
10.6
Zentrierung (Bogenminuten):
3-5
Mitten-
dicke CT (mm):
2.90
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.2
Randdicke ET (mm):
2.0
Radius R1 (mm):
89.14
hintere Brennweite BFL (mm) @ Designwellenlänge DWL:
64.34
Blende:
2.5
Numerische Apertur NA:
0.20
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.13
Brenn-
weite EFL @ 0,6328μm (mm):
56.04
Brenn-
weite EFL @ 1,064μm (mm):
60.15
Brenn-
weite EFL @ 10,6μm (mm):
63.50
Brenn-
weite EFL @ 12μm (mm):
64.00
Brenn-
weite EFL @ 2,94μm (mm):
61.99
Brenn-
weite EFL @ 5,0μm (mm):
62.36
Oberflächengenauigkeit:
λ/20 @ 10.6µm
Typ:
Plano-Convex Lens
Wellenlängenbereich (μm):
0.6 - 16
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 16,000

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einsetzbar zwischen 600nm und 16μm
  • Geringe Dispersion

Zinkselenid ist ein Material, das für Wärmekameras, Infrarotanwendungen und medizinische Systeme eingesetzt wird. Aufgrund seines geringen Absorptionskoeffizienten und der hohen thermischen Schockresistenz wird es häufig für CO2-Lasersysteme mit hoher Leistung eingesetzt. Zinkselenid ist ein relativ weiches Material, das leicht verkratzt und nicht für den Einsatz in rauer Umgebung geeignet ist (Knoop-Härte 120). Deshalb muss bei der Handhabung, Befestigung und Reinigung auch besonders vorsichtig vorgegangen werden. Üben Sie bei der Handhabung keinen ungleichmäßigen Druck aus, tragen Sie Handschuhe, um eine Verschmutzung zu vermeiden und verwenden Sie keine Pinzetten oder andere Werkzeuge.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid ist besondere Vorsicht geboten, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie immer Plastikhandschuhe, um eine Kontaminierung zu vermeiden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×