Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 12 Produkte der Produktfamilie

25mm Dia. x 75mm FL, Commercial Grade, Double-Convex Lens

Lager #27-744 Ausverkauf
×
€17,25
Stk. 1-5
€17,25
Stk. 6
€13,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
25.00 +0.00/-0.10
hintere Brennweite BFL (mm):
73.67
Brenn-
weite EFL (mm):
75.00
Beschich-
tung:
Uncoated
Substrat:
Zentrierung (Bogenminuten):
6.00
Mitten-
dicke CT (mm):
4.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Randdicke ET (mm):
1.95
Radius R1 (mm):
76.83
freie Apertur CA (mm):
24
Blende:
3.00
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Numerische Apertur NA:
0.17
Typ:
Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (μm):
0.35 - 2.2

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Doppelkonvexe (DCX) Linsen haben zwei nach außen gekrümmte Flächen und somit eine positive Brennweite. Durch das symmetrische Design eignen sich die Linsen gut für 1:1 Abbildungen und für Systeme mit mehreren Linsen.

Unbeschichtete, doppelkonvexe (DCX-) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich. Optiken in Standardqualität haben Standardmaße und sind laufend lieferbar. Sie werden für OEMs oder Käufer empfohlen, die Serien fertigen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×